Philips Emergency Spot DALI, Recessed, 5 W, 1.8 W, 5 W, 620x42mm; H45, 205 lm, 5000 K, IP20, ELD3h, Jatkuvasti päällä oleva, Automaattisesti päälle kytkeytyvä

EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELD

Uusi

Tuotteen kuvaus

Recessed, 620x42mm; H45, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, 205 lm, 5 W, 115 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP20 | Kosketussuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, DALI-ohjaus

Tilauskoodi: 912401483613
Täysi tilauskoodi: 871951488034400

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELD txt 5.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912401483613 fi_FI pdf 270.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Emergency Spot DALI,mounting instructions pdf 3.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-912401483613_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912401483613_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELD zip 53.7 kB