Philips Emergency Bulkhead DALI, Surface-mounted, 5 W, 6.7 W, 5 W, 350x110mm; H75, 700 lm, 5000 K, IP65, ELD3h, Automaattisesti päälle kytkeytyvä

EM254C HO BKD 7S NM3 ELD IP65

Uusi

Tuotteen kuvaus

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Katto, Seinä, 700 lm, 5 W, 105 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, 4-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, DALI-ohjaus

Tilauskoodi: 912401483618
Täysi tilauskoodi: 871951488039900

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - EM254C HO BKD 7S NM3 ELD IP65 txt 5.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912401483618 fi_FI pdf 262.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Emergency Bulkhead HO DALI, mounting instructions pdf 7.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-912401483618_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912401483618_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - EM254C HO BKD 7S NM3 ELD IP65 ies 126.8 kB