Philips Emergency Bulkhead DALI, Surface-mounted, 5 W, 1.8 W, 5 W, 350x110mm; H75, 220 lm, 5000 K, IP65, ELD3h, Jatkuvasti päällä oleva, Automaattisesti päälle kytkeytyvä
EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELD IP65
Uusi
Tuotteen kuvaus
Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Katto, Seinä, 220 lm, 5 W, 120 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, DALI-ohjaus
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Ei
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta