Philips Bulkhead-turvavalaisin, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Automaattisesti päälle kytkeytyvä

EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65

Tuotteen kuvaus

High output, 321x167 mm; H83 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 159 lm/W, 6500 K, 0.33, Ribbed, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio

Tilauskoodi: 912401483512
Täysi tilauskoodi: 871869979897000

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
-
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912401483512 fi_FI pdf 221.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting Instruction EM154C pdf 4.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-912401483512_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912401483512_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65 ies 1.5 kB