Philips Bulkhead-turvavalaisin, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Automaattisesti päälle kytkeytyvä
EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65
Tuotteen kuvaus
High output, 321x167 mm; H83 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 159 lm/W, 6500 K, 0.33, Ribbed, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- -
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Ei
- Arvoasteikko
- Hinta-laatu
- Takuuaika
- 5 vuotta