Suomi - Suomeksi

Philips Bulkhead-turvavalaisin, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Jatkuvasti päällä oleva, Automaattisesti päälle kytkeytyvä

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65

Tuotteen kuvaus

351x111 mm; H63 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Ribbed, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK06 | 1 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio

Tilauskoodi: 912401483510
Täysi tilauskoodi: 871869979895600

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
-
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912401483510 fi_FI pdf 206.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting Instruction EM153C pdf 2.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-912401483510_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912401483510_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65 ies 9.6 kB