Philips Bulkhead-turvavalaisin, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Jatkuvasti päällä oleva, Automaattisesti päälle kytkeytyvä
EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65
Tuotteen kuvaus
351x111 mm; H63 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), 150 lm, 4 W, 38 lm/W, 6500 K, 0.33, Ribbed, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK06 | 1 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- -
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Ei
- Arvoasteikko
- Hinta-laatu
- Takuuaika
- 5 vuotta