Philips Alasvalo turvavalaistukseen, Recessed, 3 W, 3 W, D95 mm; H31 mm, 328 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Automaattisesti päälle kytkeytyvä
EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20
Tuotteen kuvaus
Recessed, D95 mm; H31 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), 328 lm, 3 W, 109 lm/W, 6500 K, 0.33, Avoimen alueen optiikka tai käytäväoptiikka, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP20 | Kosketussuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- -
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Ei
- Asennus
- Uppoasennus
- Arvoasteikko
- Hinta-laatu
- Takuuaika
- 5 vuotta