Philips Ledinaire High-bay, All-in, 195 W, 100 W, ɸ320 mm, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K, Symmetrinen, IP65, IK07

BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB

Tuotteen kuvaus

ɸ320 mm, Painevalettu alumiini, Alumiini ja musta, Pikimusta (RAL9005), Yksi jauhemaalauskerros, Ripustus, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 195 W, 100 W, 152 lm/W, 142 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka I, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 911401822687
Täysi tilauskoodi: 872016975897100

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401822687 fi_FI pdf 1.3 MB

Esitteet

Asennusohjeet
Ledinaire High-bay All-in BY30P mounting instruction pdf 25.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401822687_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401822687_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB ies 1.1 kB
LDT
LDT File - BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB ldt 1.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Verified EPD Ledinaire BY030P pdf 1.2 MB