Accent Wall D65 on erittäin energiatehokas seinävalaisin, jota on saatavilla sekä ylös- että alaspäin valaisevana tai vain alaspäin valaisevana versiona. Valaisinrunkoon ja sisäreunukseen on valittavissa monia eri värejä, ja niitä voidaan myös yhdistellä vapaasti. Näin valaisimen ulkoasu voidaan räätälöidä sopimaan moniin eri käyttökohteisiin, kuten vaatekauppoihin, ravintoloihin, hotelleihin ja asuintiloihin. Muiden Accent D65 ‑valaisimien tapaan Accent Wall D65:ssä on 3D-tulostettu runko, joka on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, ja jäähdytyselementti, joka on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin ei ole pelkästään tyylikäs, vaan se on todellinen vastuullinen valinta: valaisin voidaan päivittää, huoltaa, käyttää uudelleen ja lopuksi kierrättää. Kaikki Accent D65 ‑tuoteperheen valaisimet voidaan myös saumattomasti yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään (kuten Interactiin), mikä takaa monipuolisen valaistuksenohjauksen ja entistä isommat energiansäästöt.
Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset
Runsaasti eri värejä ja tekstuureja valittavissa valaisinrunkoon, sekä vakiona että tilauksesta
Seinäasennettava valaisin, jossa on integroitu liitäntälaite