Philips CoreLine Wall-mounted (seinäasennettava), All-in, 29 W, 3600 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, DALI, ELR/EL-DC

WL140V 40S/827_830_840 PSED WH

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Katto, Seinä, Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI-liitäntä, DC-käyttöön, turvavalaistukseen (integroitu), All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 4050 lm, 29 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 911401873987
Täysi tilauskoodi: 872110330716399

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401873987 fi_FI pdf 1.5 MB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401873987_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401873987_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH IES
Revit-tiedosto
WL140V 40S/827_830_840 PSED WH 911401873987 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 887.9 kB