Philips CoreLine Wall-mounted (seinäasennettava), All-in, 30 W, 12 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Sensoriperusteinen himmennys, MDU2, EL-ready

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Katto, Seinä, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 30 W, 12 W, 135 lm/W, 120 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 911401873787
Täysi tilauskoodi: 872110330714999

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401873787 fi_FI pdf 1.7 MB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401873787_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401873787_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH IES
Revit-tiedosto
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH 911401873787 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH LDT