Philips Ledinaire Batten, 24 W, L1500 mm, 2400 lm, 3000 K, Opaali, IP20, TW1-ready
BN021C LED24S/830 L1500
Tuotteen kuvaus
L1500 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2400 lm, 24 W, 100 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Erittäin leveä keila, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Ei
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Hinta-laatu
- Takuuaika
- 5 vuotta