Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire Batten, 10 W, L600 mm, 1050 lm, 4000 K, Opaali, IP20, TW1-ready

BN021C LED10S/840 L600

Tuotteen kuvaus

L600 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1050 lm, 10 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Erittäin leveä keila, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 911401841982
Täysi tilauskoodi: 871951452786799

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401841982 fi_FI pdf 429.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-911401841982_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401841982_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BN021C LED10S/840 L600 ies 30.0 kB
LDT
LDT File - BN021C LED10S/840 L600 ldt 9.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED10S 840 L600 911401841982 pdf 619.5 kB