Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire Batten, 5 W, L300 mm, 480 lm, 3000 K, Opaali, IP20, TW1-ready

BN021C LED5S/830 L300

Tuotteen kuvaus

L300 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 480 lm, 5 W, 96 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Erittäin leveä keila, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 911401841882
Täysi tilauskoodi: 871951452785099

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401841882 fi_FI pdf 427.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-911401841882_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401841882_EU
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED5S 830 L300 911401841882 pdf 619.6 kB