Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire Batten, 5 W, L300 mm, 500 lm, 4000 K, Opaali, IP20, TW1-ready

BN021C LED5S/840 L300

Tuotteen kuvaus

L300 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 500 lm, 5 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Erittäin leveä keila, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 911401841782
Täysi tilauskoodi: 871951452784399

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401841782 fi_FI pdf 428.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-911401841782_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401841782_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BN021C LED5S/840 L300 ies 28.8 kB
LDT
LDT File - BN021C LED5S/840 L300 ldt 9.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED5S 840 L300 911401841782 pdf 619.6 kB