Signify myCreation Accent Cylinder D65

Accent Cylinder D65 – Kohdevalaisin, jolla erotut joukosta

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Accent Cylinder D65 on energiatehokas valaisin, jolla voit luoda unohtumattoman ja erottuvan valaistusratkaisun. Valaisinrunkoon ja sisäreunukseen on saatavilla useita eri värejä, ja niitä voidaan vapaasti yhdistellä. Kattavien optiikka- ja värilämpötilavaihtoehtojen ansiosta tämä valaistusratkaisu sopii ihanteellisesti vaatekauppoihin, hotelleihin, ravintoloihin, asiakastiloihin ja asuinrakennuksiin. Lisäksi Honeycomb-häikäisysuoja takaa miellyttävän ja oikein suunnatun valaistuksen, joka ei häikäise. Muiden Accent D65 ‑tuotteiden tapaan Accent Cylinder D65:ssä on 3D-tulostettu runko, joka on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, ja jäähdytyselementti, joka on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin ei ole pelkästään tyylikäs, vaan se on todellinen vastuullinen valinta: valaisin voidaan päivittää, huoltaa, käyttää uudelleen ja lopuksi kierrättää.

Edut

  • Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

  • Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset

Ominaisuudet

  • Runsaasti eri värejä ja tekstuureja valittavissa valaisinrunkoon, sekä vakiona että tilauksesta

  • Valittavissa erilaisia valoreseptejä: 3 000 K, 4 000 K, Premium White, Premium Color

Käyttökohteet

  • Muotimyymälät
  • Vähittäismyymälät
  • Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
  • Toimistot

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Accent Cylinder D65 fi_FI pdf 199.4 kB

Kuvat

Family-Photographs-Accent Cylinder D65
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPT65-Track mounting pdf 1.3 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPS65-Suspended canopy pdf 1.3 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPR65-Recessed mounting pdf 1.4 MB