Philips TCBRPS | Essential Pendant Surface, 3D printed, 15.4 W, D390 mm: H85 mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19, IA5, TP(b)

TCBRMP 19S/930 IA5 OC WH401T102 WH

Tuotteen kuvaus

D390 mm: H85 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ripustus, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Interact SC1500 -multisensoripaketti, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Keilakulma 90°, Mikroprismaoptiikka, Polystyreeni, IP20 | Kosketussuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus, TP(b) diffuser flammability class

Tilauskoodi: 912500108782
Täysi tilauskoodi: 872016986431300

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - TCBRMP 19S/930 IA5 OC WH401T102 WH txt 5.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912500108782 fi_FI pdf 513.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Essential Pendant mount- MI pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-912500108782_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912500108782_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TCBRMP 19S/930 IA5 OC WH401T102 WH ies 989 B