Philips TCBRPS | Essential Pendant Surface, 3D printed, 34.5 W, D580 mm; H85 mm, 4600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRLP 46S/940 DIA OC WH401T102 WH

Tuotteen kuvaus

D580 mm; H85 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ripustus, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 4600 lm, 34.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Keilakulma 90°, Mikroprismaoptiikka, Polystyreeni, IP20 | Kosketussuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus, TP(b) diffuser flammability class

Tilauskoodi: 912500108726
Täysi tilauskoodi: 872016986387300

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - TCBRLP 46S/940 DIA OC WH401T102 WH txt 4.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912500108726 fi_FI pdf 381.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Essential Pendant mount- MI pdf 1.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-912500108726_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912500108726_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TCBRLP 46S/940 DIA OC WH401T102 WH ies 989 B