Suomi - Suomeksi

Signify myCreation Puzzle Pendant

Puzzle Pendant – modulaarisen valaistussuunnittelun uusi kulmakivi

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Modulaarisen valaistussuunnittelun uusi kulmakivi. Puzzle-valaisimessa yhdistyy suorituskyky, vastuullisuus ja rohkean moderni muotokieli. Ripustettava Puzzle sopii erinomaisesti erityisesti toimistokohteisiin, ja sen hehkuva valoefekti takaa pehmeän miellyttävän valaistuksen. Se voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Valaisimen on suunnitellut Florent Coirier, ja hänen visionsa on herätetty eloon huippuluokan 3D-tulostustekniikalla. Puzzle asettaa uuden standardin kiertotalouden periaatteiden mukaiselle valaistussuunnittelulle, sillä sen tulostetut osat on valmistettu 75-prosenttisesti kierrätysmuovista. Valaisinta on saatavilla 4 ja 5 jalan (n. 1,2 & n. 1,5 m) pituisena. Se tarjoaa toimistoympäristöön sopivaa valaistustehokkuutta sekä pehmeän, miellyttävän valaistuksen, joka parantaa keskittymiskykyä ja nostaa työtilan ilmeen uudelle tasolle. Sen tyylikäs muotoilu ja yhteensopivuus älykkäiden valaistuksenohjausjärjestelmien (kuten Interactin) kanssa tekee siitä varman valinnan lukuisiin eri käyttökohteisiin.

Edut

  • 75 % kierrätysmuovia

  • Hehkuva valoefekti

Ominaisuudet

  • Saatavilla ripustusasennus eri lisävarusteilla alakattoihin ja betonikattoihin

  • Ainutlaatuinen valaistusefekti kaksinkertaisen tulostuksen ja läpinäkyvän materiaalin ansiosta

Käyttökohteet

  • Toimistot

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Puzzle Pendant fi_FI pdf 101.6 kB

Kuvat

Family-Photographs-Puzzle Pendant
Useita resursseja - Visuals