Suomi - Suomeksi

Philips FlexBlend, ripustettava, 27 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4200 lm, 3000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH

Tuotteen kuvaus

1200x200 mm; H73 mm, Teräs, Valkoinen, Ripustussarja, kaksi kolmikulmaista teräsvaijeriripustusta, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori, 4200 lm, 27 W, 156 lm/W, 3000 K, 0.43,0.39, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910925868894
Täysi tilauskoodi: 871951470807500

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH txt 4.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925868894 fi_FI pdf 796.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925868894_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925868894_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH IES
Revit-tiedosto
SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH 910925868894 ZIP
Dialux
ULD File - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH LDT