Philips FlexBlend, ripustettava, 48.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 5200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC
SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH
Tuotteen kuvaus
1200x200 mm; H73 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ripustussarja, kaksi kolmikulmaista teräsvaijeriripustusta, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 5200 lm, 48.5 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Textured, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified