Philips FlexBlend, ripustettava, 39 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH

Tuotteen kuvaus

1200x200 mm; H73 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ripustussarja, kaksi kolmikulmaista teräsvaijeriripustusta, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 4000 lm, 39 W, 94 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Textured, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910925867129
Täysi tilauskoodi: 871951410390000

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH txt 4.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925867129 fi_FI pdf 505.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925867129_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925867129_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH IES
Revit-tiedosto
SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH 910925867129 ZIP
Dialux
ULD File - SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH LDT