Signify myCreation Accent Surface Mounted D65

Signify myCreation Accent Surface Mounted D65 – Korostaa sitä, mikä on todella tärkeää

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Neljässä eri pituudessa saatavilla olevassa energiatehokkaassa Accent Surface Mounted D65 ‑valaisimessa on tyylikäs muotoilu. Valittavissa on eri värivaihtoehtoja valaisinrunkoon sekä sisäreunukseen. Tämä helposti asennettava ja älykkäisiin valaistuksenohjausjärjestelmiin (esim. Interact) sopiva kohdevalaisin varmistaa, että erotut joukosta. Kattavien optiikka- ja värilämpötilavaihtoehtojen ansiosta tämä valaistusratkaisu sopii ihanteellisesti vaatekauppoihin, hotelleihin, ravintoloihin, asiakastiloihin ja asuinrakennuksiin. Lisäksi Honeycomb-häikäisysuoja takaa miellyttävän ja oikein suunnatun valaistuksen, joka ei häikäise. Muiden Accent D65 ‑tuotteiden tapaan Accent Surface Mounted D65:ssä on 3D-tulostettu runko, joka on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, ja jäähdytyselementti, joka on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin ei ole pelkästään tyylikäs, vaan se on todellinen vastuullinen valinta: valaisin voidaan päivittää, huoltaa, käyttää uudelleen ja lopuksi kierrättää.

Edut

  • Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

  • Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset

Ominaisuudet

  • Runsaasti eri värejä ja tekstuureja valittavissa sekä vakiona että tilauksesta

  • Saatavilla 4 eri pituutta optiikasta ja liitäntälaitteesta riippuen

Käyttökohteet

  • Muotimyymälät
  • Vähittäismyymälät
  • Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
  • Toimistot

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Accent Surface Mounted D65 fi_FI pdf 180.0 kB

Kuvat

Family-Photographs-Accent Surface Mounted D65
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Signify myCreation-Accent SurfaceMounted D65-TCSM65 pdf 1.3 MB