Philips Ledinaire surface-mounted, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, UGR19, PUSH-IN | Työnnettävä

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC

Tuotteen kuvaus

200x1200 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Pinta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, UGR19, Keilakulma 84°, Mikroprismaoptiikka, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli

Tilauskoodi: 911401843887
Täysi tilauskoodi: 872016976471299

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401843887 fi_FI pdf 493.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Ledinaire surface mounted Gen 2 Mounting Instructions pdf 1.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401843887_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401843887_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC zip 7.3 kB
LDT
LDT File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC ldt 8.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire surface-mounted SM060C G2 pdf 665.9 kB