Philips Ledinaire surface-mounted, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, PUSH-IN | Työnnettävä
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC
Tuotteen kuvaus
200x1200 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Pinta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Ei
- Arvoasteikko
- Hinta-laatu
- Takuuaika
- 5 vuotta