Philips Essential Surface, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1890 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102

Tuotteen kuvaus

D390 mm; H85 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Pinta, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 1890 lm, 15.4 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Keilakulma 90°, Mikroprismaoptiikka, Polystyreeni, IP20 | Kosketussuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus, TP(b) diffuser flammability class

Tilauskoodi: 912500108728
Täysi tilauskoodi: 872016986389700

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 txt 4.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912500108728 fi_FI pdf 298.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Essential Surface mount- MI pdf 1.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-912500108728_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912500108728_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 IES
Revit-tiedosto
TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 912500108728 ZIP
Dialux
ULD File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 ULD
Relux
ROLF File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 ROLFZ
LDT
LDT File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 LDT