Philips Essential Surface, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)
TCBRMS 19S/930 DIA OC WH401T102
Tuotteen kuvaus
D390 mm; H85 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Pinta, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Keilakulma 90°, Mikroprismaoptiikka, Polystyreeni, IP20 | Kosketussuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus, TP(b) diffuser flammability class
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta