Tuotteet
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Päivitä valaistuksesi helposti tyylikkäällä ja ympäristöystävällisellä GU10-kohdevalaisimella. Ambifit-kohdevalaisimen runkoon ja eturenkaaseen on valittavissa monia eri värejä ja tekstuureja, jolloin jokaiseen käyttökohteeseen saadaan juuri sopiva ratkaisu. Tyylikkään ja modernin muotoilun ansiosta ratkaisu näyttää hienolta myös silloin, kun valot eivät ole päällä. Ambifit valmistetaan ympäristöystävällisesti 3D-tulostamalla. Valmistuksessa on käytetty vähintään 65 % kierrätysmateriaaleja, mikä takaa vastuullisen valaistusratkaisun. Paikallinen tilaustuotanto vähentää jätteen määrää ja tukee paikallista valmistusta. Konfiguroi Ambifit ja luo täydellisen tyylikäs, vastuullinen ja toiminnallinen ratkaisu.
Edut
Helppo huoltaa, valonlähde voidaan vaihtaa ilman valaisimen irrotusta
Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
Ominaisuudet
Eturenkaaseen ja valaisinrunkoon valittavissa monia eri värejä ja tekstuureja
Toimii GU10-kantaisella valonlähteellä (ei sisälly toimitukseen)