Signify myCreation Accent Recessed D65

Accent Recessed D65 – Korostaa sitä, mikä on todella tärkeää

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Accent Recessed D65 on erittäin energiatehokas alasvalo, jota on saatavana sekä kiinteänä että säädettävänä versiona. Saatavilla on monipuolisesti erilaisia keilakulmia ja värilämpötilavaihtoehtoja sekä eri kokoja, jotka sopivat moniin eri asennusaukkoihin. Näin alasvalo sopii erinomaisesti uusien asennusten lisäksi saneerauskohteisiin. Valaisinrunkoon ja reunukseen on saatavilla monia eri värejä, joita voidaan vapaasti yhdistellä. Näin voidaan luoda tyylikäs ratkaisu vaatekauppoihin, ravintoloihin, hotelleihin ja asuintiloihin. Muiden Accent D65 ‑tuotteiden tapaan Accent Recessed D65 ‑valaisimen runko on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, ja jäähdytyselementti 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin on pitkäikäinen, ja se voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää.

Edut

  • Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

  • Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset

Ominaisuudet

  • Saatavilla kiinteänä ja säädettävänä versiona

  • Saatavilla runsaasti eri värejä valaisinrunkoon

Käyttökohteet

  • Muotimyymälät
  • Vähittäismyymälät
  • Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
  • Toimistot

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Accent Recessed D65 fi_FI pdf 448.9 kB

Kuvat

Family-Photographs-Accent Recessed D65
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Signify myCreation-Accent Recessed D65-TCAR65 pdf 1.5 MB