Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Mini Semi Recessed, Accent, 3D printed, 12.1 W, D125 mm, 1700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Musta

ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125

Tuotteen kuvaus

Accent, D125 mm, Polykarbonaatti, Musta, Uppoasennettavat valaisimet, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, ulkoinen, 1700 lm, 12.1 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910505104633
Täysi tilauskoodi: 872016983520700

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104633 fi_FI pdf 350.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505104633_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104633_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 IES
Revit-tiedosto
ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 910505104633 ZIP
Dialux
ULD File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 LDT