Philips GreenSpace Evo Mini Semi Recessed, Accent, 3D printed, 10.7 W, D125 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta, Musta
ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 125
Tuotteen kuvaus
Accent, D125 mm, Polykarbonaatti, Musta, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1200 lm, 10.7 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta