Philips GreenSpace Evo Mini Semi Recessed, Accent, 3D printed, 8.6 W, D125 mm, 1100 lm, 3000 K, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Valkoinen

ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH401 125

Discontinued

Tuotteen kuvaus

Accent, D125 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1100 lm, 8.6 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910505104631
Täysi tilauskoodi: 872016983518400

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104631 fi_FI pdf 227.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505104631_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104631_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH401 125 IES
Dialux
ULD File - ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH401 125 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH401 125 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH401 125 LDT