Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Mini Semi Recessed, Accent, 3D printed, 20.1 W, D68 mm, 2600 lm, 4000 K, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Valkoinen

ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68

Tuotteen kuvaus

Accent, D68 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2600 lm, 20.1 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910505104630
Täysi tilauskoodi: 872016983517700

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104630 fi_FI pdf 228.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505104630_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104630_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 IES
Revit-tiedosto
ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 910505104630 ZIP
Dialux
ULD File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 LDT