Philips GreenSpace Evo Mini Semi Recessed, Accent, 3D printed, 8.6 W, D68 mm, 1100 lm, 3000 K, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Valkoinen
ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH401 68
Tuotteen kuvaus
Accent, D68 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1100 lm, 8.6 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta