Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 8.6 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready

SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481

Tuotteen kuvaus

Surface-mounted, Polykarbonaatti, Valkoinen, Pinta, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 1021 lm, 8.6 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910505104959
Täysi tilauskoodi: 872016983848200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104959 fi_FI pdf 368.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104959_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104959_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 IES
Revit-tiedosto
SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 910505104959 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 LDT