Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 7.1 W, 790 lm, 3000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready
SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482
Tuotteen kuvaus
Surface-mounted, Polykarbonaatti, Musta, Pinta, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 790 lm, 7.1 W, 111 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Takuuaika
- 5 vuotta