Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 10.3 W, 1355 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481

Tuotteen kuvaus

Surface-mounted, Polykarbonaatti, Valkoinen, Pinta, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 1355 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910505104957
Täysi tilauskoodi: 872016983846800

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104957 fi_FI pdf 368.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104957_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104957_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 IES
Revit-tiedosto
SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 910505104957 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 LDT