Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 10 W, 1355 lm, 3000 K, CRI>90
SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482
Tuotteen kuvaus
Surface-mounted, Polykarbonaatti, Musta, Pinta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1355 lm, 10 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Takuuaika
- 5 vuotta