Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 8.1 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90

SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482

Tuotteen kuvaus

Surface-mounted, Polykarbonaatti, Musta, Pinta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1021 lm, 8.1 W, 125 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910505104953
Täysi tilauskoodi: 872016983842000

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104953 fi_FI pdf 278.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104953_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104953_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 IES
Revit-tiedosto
SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 910505104953 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 LDT