Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D89 mm, 1160 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, Harmaa, IP20/54
RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR
Tuotteen kuvaus
Recessed accent, D89 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Uppoasennettavat valaisimet, Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, 1160 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, Clear, Lasi, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta