Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D89 mm, 1230 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, Valkoinen, IP20/54
RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH
Tuotteen kuvaus
Recessed accent, D89 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, 1230 lm, 8.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, Clear, Lasi, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
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
- Signify Circle