Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D89 mm, 1150 lm, 3000 K, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, Valkoinen, IP20

RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH

Tuotteen kuvaus

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1150 lm, 8.6 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910505104588
Täysi tilauskoodi: 872016959076200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104588 fi_FI pdf 225.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505104588_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104588_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH IES
Dialux
ULD File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH LDT