Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 12.1 W, D89 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, Harmaa, IP20/54
RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR
Tuotteen kuvaus
Recessed accent, D89 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Uppoasennettavat valaisimet, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, ulkoinen, 1600 lm, 12.1 W, 140 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, Clear, Lasi, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
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
- Signify Circle