Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 7.3 W, D89 mm, 700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, Musta, IP20/54

RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK

Tuotteen kuvaus

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonaatti, Musta, Uppoasennettavat valaisimet, Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, 700 lm, 7.3 W, 94 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, Clear, Lasi, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910505104568
Täysi tilauskoodi: 872016959064900

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104568 fi_FI pdf 288.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505104568_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104568_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK IES
Revit-tiedosto
RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK 910505104568 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK LDT