Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D89 mm, 1850 lm, 4000 K, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, Musta, IP20

RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK

Tuotteen kuvaus

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonaatti, Musta, Uppoasennettavat valaisimet, Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, 1850 lm, 12 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Tehokas PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910505102998
Täysi tilauskoodi: 872016958995700

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102998 fi_FI pdf 229.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505102998_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102998_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK IES
Revit-tiedosto
RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK 910505102998 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK LDT