Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, Musta, IP20
RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK
Tuotteen kuvaus
Recessed, D150 mm, Alumiini, Musta, Yksi jauhemaalauskerros, Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 2 yksikköä
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta