Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, Valkoinen, IP20

RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH

Tuotteen kuvaus

Recessed, D150 mm, Alumiini, Valkoinen, Yksi jauhemaalauskerros, Uppoasennettavat valaisimet, DALI-ohjattava Interact System Ready, koodattu valo, ulkoinen, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class

Tilauskoodi: 910505102768
Täysi tilauskoodi: 872016958826400

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102768 fi_FI pdf 449.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505102768_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102768_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH IES
Revit-tiedosto
RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH 910505102768 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH LDT