Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 20 W, D150 mm, 2600 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, Keskileveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, Valkoinen, IP20

RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH

Tuotteen kuvaus

Recessed, D150 mm, Alumiini, Valkoinen, Yksi jauhemaalauskerros, Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343, 0.331) SDCM <3, CRI>90, Keskileveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, Clear, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class

Tilauskoodi: 910505102764
Täysi tilauskoodi: 872016958822600

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102764 fi_FI pdf 448.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505102764_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102764_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH IES
Revit-tiedosto
RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH 910505102764 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH LDT