Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 21 W, D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Erittäin leveä keila, PerfectAccent-heijastin, Musta, IP20

RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK

Tuotteen kuvaus

Recessed, D150 mm, Alumiini, Musta, Yksi jauhemaalauskerros, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2600 lm, 21 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Erittäin leveä keila, PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class

Tilauskoodi: 910505102760
Täysi tilauskoodi: 872016958818900

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102760 fi_FI pdf 337.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505102760_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102760_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK IES
Revit-tiedosto
RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK 910505102760 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK LDT